

MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400–415 V, Integrierte Parallel-USV, Offshore, IP22, RAL 7035
G55TUPM100HX
Eingestellt am:05 Juli 2021
Der Service wird eingestellt am:31 Dezember 2030
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen |
---|
Haupteingangsspannung | 400 V 3 Phasen |
---|---|
Weitere Eingangsspannung | 380 V 400 V 415 V |
Hauptausgangsspannung | 400 V3 Phasen |
Weitere Ausgangsspannung | 380 V 415 V |
Nennleistung in W | 90000 W |
Nennleistung in VA | 100000 VA |
Typ des Ausgangssteckers | Fest verdrahtet 4-adrig (3-phasig + G) 1 |
Batterietyp | Externer Batteriesysteme |
geliefertes Zubehör | Installationsanleitung Benutzerhandbuch |
Bypass-Verbindung | 4-drahtig (3-phasig + N) 5 Leiter (3 PH + N + PE) |
---|---|
Toleranz Bypass-Spannung | +/-10 % einstellbar von +/-4/6/8 bis 10 % |
Maximaler Bypass-Eingangsstrom | 144 A |
Bypass-Schutzsystem | 200 A |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Höhe | 218 cm |
---|---|
Breite | 100 cm |
Tiefe | 110 cm |
Produktgewicht | 556 kg |
Montagepräferenz | No preference |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 45 - 65 Hz |
---|---|
Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 4-adrig (3-phasig + G) 1 fest verdrahtet 4-adrig (3-phasig + N) |
Eingangsspannungsgrenzen | 323 - 437 V 380 V 340 - 460 V 400 V 353 - 477 V 415 V |
Maximaler Eingangsstrom pro Phase | 190 A |
Schaltstromleistung | 250 A |
Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw) | 30 kA |
Netzrückwirkungen | Weniger als 3% bei voller Last |
Eingangsschutztyp | GL-Sicherung |
Leistungsfaktor unter Last | 0.9 |
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast | 1 |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 90000 W |
---|---|
Oberschwingungen | Weniger als 2 % |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz programmierbar +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % synchronisiert 50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Nominal nicht synchronisiert |
Scheitelfaktor | 3:1 |
Wellentyp | Sinuswelle |
Toleranz Ausgangsspannung | +/-2 % statisch und 100 % Last |
THD Ausgangsspannung | < 1% linear load and < 2.5% non-linear load |
Überlastbetrieb | 10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 % |
Erforderlicher Ausgangsstromschutz | 144 A |
Neutrales Ausgangsstrom | 217 A |
Bypass-Art | Integrierter bypass für wartungsarbeiten Integrierter statischer bypass Optionaler externer bypass |
Wirkungsgrad | 93 % (Volllast) 91 % (Halblast) |
Max. Ausgangsstrom | 480 A |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 100000 VA |
Produktzertifizierungen | CE TÜV VDE |
---|---|
Normen | IEC 62040-1-2 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 9001 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 3333 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -20…45 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…12192,00 m |
Geräuschpegel | 63 dBA |
Schutzart (IP) | IP20 |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
---|---|
Leere Batterieschächte | 0 |
zusätzliche Informationen | Konfigurierbar für 380: 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung |
Batterieleistung in VAH | 0 VAh Laufzeit |
Extendable Run Time | 0 |
freie Steckplätze | 3 |
---|---|
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus - Schneider |
Control panel | Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole |
Notfall Ausschaltung (EPO) | Ja |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 230 cm |
VPE 1 Breite | 120 cm |
VPE 1 Länge | 108 cm |
VPE 1 Gewicht | 580 kg |
VPE 3 Menge | 1 |
Garantie | Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme, 1 Jahr (nur Teile) |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
In Untersuchung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.