





1 Videos
Temperatursensor-Set für externes Batteriesystem
E3SOPT003
Spezifikationen
Ausführung | Sensor, der die Temperatur in externen Batteriesystemen überwacht und eine proaktive Wartung der Batterie ermöglicht. Enthält Temperatursensor und Kabel (5,8 m). |
---|---|
Lieferzeit | Versand erfolgt normalerweise innerhalb von sechs Wochen |
Höhe | 12,7 cm |
---|---|
Breite | 12,7 cm |
Tiefe | 12,7 cm |
Produktgewicht | 2,27 kg |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 17,8 cm |
VPE 1 Breite | 17,8 cm |
VPE 1 Länge | 17,8 cm |
VPE 1 Gewicht | 3,18 kg |
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenAngaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.