SE Back-UPS, 750VA, Tower, 230V, 4 x IEC C13 outlets, AVR
BXS750MI
Verfügbar ab:April 2023
Kompatible Software
Spezifikationen
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 41-410 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Nennleistung in W | 410 W |
Nennleistung in VA | 750 VA |
output connection type | 4 IEC 60320 C13 |
Kabellänge | 1,22 m |
Anzahl der Kabel | 1 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
gelieferte Ausrüstung | Benutzerhandbuch |
---|---|
maximale Laufzeit | 120 min. |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 16 cm |
Breite | 12 cm |
Tiefe | 35,5 cm |
Produktgewicht | 7,6 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung |
---|---|
Eingangsspannungsgrenzen | 140 - 300 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,63 |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 410 W |
---|---|
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisiert |
Topologie | Line interactive |
Wellentyp | Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle |
Laufzeit bei Volllast | 00:01:00 390 W |
Laufzeit bei Halblast | 00:08:30 195 W |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 750 VA |
Umschaltzeit | Typisch 6 ms, maximal 10 ms |
Produktzertifizierungen | CE CB |
---|---|
Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 |
Equipment protection policy | Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0 - 3.000 m |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…40 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
Aufbewahrungshöhe | 0…3000 m |
Geräuschpegel | 40 dBA |
Schutzart (IP) | IP20 |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Effizienz | View Efficiency Graph |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 8 h |
Batteriespannung | 12 V |
Batteriekapazität | 7,0 AH |
Lebensdauer der Batterie | 3…5 Jahre |
Batterieleistung in VAH | 79 VAh Laufzeit |
Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
Kommentare zum Batteriezyklus | Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge |
Extendable Run Time | 0 |
Control panel | LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb |
---|
Überspannung Einschätzung | 273 J |
---|
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 27 cm |
VPE 1 Breite | 23,5 cm |
VPE 1 Länge | 45,5 cm |
VPE 1 Gewicht | 6,6 kg |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenAngaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
RoHS-Richtlinie für China
Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.