Unsere Marken

SE Back-UPS, 500VA, Tower, 230V, 3 x IEC C13 outlets, AVR

BXS500MI

notification_critical
arrow2_down

Kompatible Software

arrow2_down

Spezifikationen

Hauptmerkmale
Laufzeit für Last
W
information_circle
Geben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.
Min. – Max.: 30-300 W
Max. verwendete Kapazität
information_circle
Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird.
Main Input Voltage230 V
Nennleistung in W300 W
Nennleistung in VA500 VA
output connection type3 IEC 60320 C13
Kabellänge1,22 m
Anzahl der Kabel1
BatterietypBleisäurebatterie
Allgemein
gelieferte AusrüstungBenutzerhandbuch
maximale Laufzeit120 min.
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls0
redundantNo
Abmessungen
FarbeSchwarz
Höhe13,8 cm
Breite9,8 cm
Tiefe31 cm
Produktgewicht4,2 kg
MontagepräferenzNo preference
MontagemodusNicht rackmontiert
zwei Pfosten montierbar0
USB-kompatibelNo
Eingang
Netzwerkfrequenz50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen140 - 300 V
Input Power Factor at Full Load0,63
Ausgang
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)300 W
Ausgangsfrequenz50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisiert
TopologieLine interactive
WellentypStufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Laufzeit bei Volllast00:01:00 300 W
Laufzeit bei Halblast00:07:15
Maximal konfigurierbare Leistung in VA500 VA
UmschaltzeitTypisch 6 ms, maximal 10 ms
Konformität
ProduktzertifizierungenCE
CB
NormenEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
Equipment protection policyKompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb0…40 °C
Relative Feuchtigkeit0…95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Lagerung-15…40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung0…95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe0…3000 m
Geräuschpegel40 dBA
Schutzart (IP)IP20
Batterien und Überbrückungszeit
LaufzeitView Runtime Graphaction_new_window
EffizienzView Efficiency Graphaction_new_window
Vorinstallierte Batterien0
Leere Batterieschächte0
typische Ladedauer8 h
Batteriespannung12 V
Batteriekapazität7,0 AH
Lebensdauer der Batterie3…5 Jahre
Batterieleistung in VAH60 VAh Laufzeit
Batterielebensdauer3…5 Jahre
Kommentare zum BatteriezyklusKurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge
Extendable Run Time0
Kommunikation & Management
BedienfeldLED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Überspannungsschutz und Filterung
Überspannung Einschätzung273 J
Verpackungseinheiten
VPE 1 ArtPCE
VPE 1 Menge1
VPE 1 Höhe22,5 cm
VPE 1 Breite18,9 cm
VPE 1 Länge37,5 cm
VPE 1 Gewicht4,9 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
arrow2_down

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationenarrow2_left
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

notification_ok

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

RoHS-Richtlinie für China

RoHS-Erklärung für China

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

arrow2_down

Dokumente

arrow2_down

Software und Firmware

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.