Unsere Marken

APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, 4 Australian outlets

BX1600MI-AZ

BX1600MI-AZ wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
notification_ok
arrow2_down
arrow2_down

Spezifikationen

Übersicht
LieferzeitNormalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Laufzeit für Last
W
information_circle
Geben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.
Min. – Max.: 90-900 W
Max. verwendete Kapazität
information_circle
Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird.
Main Input Voltage230 V
Nennleistung in W900 W
Nennleistung in VA1600 VA
output connection type4Australian
Kabellänge1,22 m
Anzahl der Kabel1
BatterietypBleisäurebatterie
Allgemein
gelieferte AusrüstungBenutzerhandbuch
maximale Laufzeit240 min.
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls0
redundantNo
Abmessungen
FarbeSchwarz
Höhe19 cm
Breite14 cm
Tiefe39 cm
Produktgewicht10,3 kg
MontagepräferenzNo preference
MontagemodusNicht rackmontiert
zwei Pfosten montierbar0
USB-kompatibelNo
Eingang
Netzwerkfrequenz50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen140 - 300 V
Input Power Factor at Full Load0,56
Ausgang
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)900 W
Ausgangsfrequenz50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisiert
TopologieLine interactive
WellentypStufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Laufzeit bei Volllast00:01:00 900 W
Laufzeit bei Halblast00:06:30 450 W
Maximal konfigurierbare Leistung in VA1600 VA
UmschaltzeitTypisch 6 ms, maximal 10 ms
Konformität
ProduktzertifizierungenCE
CB
RCM
NormenEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Equipment protection policyKompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb0…40 °C
Relative Feuchtigkeit0…95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Lagerung-15…40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung0…95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe0…3000 m
Geräuschpegel40 dBA
Schutzart (IP)IP20
Batterien und Überbrückungszeit
LaufzeitView Runtime Graphaction_new_window
EffizienzView Efficiency Graphaction_new_window
Vorinstallierte Batterien0
Leere Batterieschächte0
typische Ladedauer8 h
Batteriespannung24 V
Batterieleistung in VAH136 VAh Laufzeit
168 VAh capacity
Batterielebensdauer3…5 Jahre
ErsatzbatterieAPCRBC176action_new_window
Kommentare zum BatteriezyklusKurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge
Extendable Run Time0
Kommunikation & Management
Control panelLED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Überspannungsschutz und Filterung
Überspannung Einschätzung273 J
Verpackungseinheiten
VPE 1 ArtDb
VPE 1 Menge1
VPE 1 Höhe29,7 cm
VPE 1 Breite49,5 cm
VPE 1 Länge23,5 cm
VPE 1 Gewicht11,3 kg
SCC1410731304410772
Vertragliche Gewährleistung
Garantie2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
arrow2_down

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationenarrow2_left

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

arrow2_down

Dokumente

arrow2_down

Software und Firmware

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.