


APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, IEC-Ausgang, 230 V
BV650I
Ersatzbatterie (1) verfügbar
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Nennleistung in W | 375 W |
Nennleistung in VA | 650 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
Kabellänge | 1,50 m |
Anzahl der Kabel | 1 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
---|---|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Größe der USV | WS |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 9,25 cm |
Breite | 16,05 cm |
Tiefe | 30,5 cm |
Produktgewicht | 4,5 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung |
---|---|
Eingangsspannungsgrenzen | 170...280 V |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 375 W |
---|---|
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 1 Hz nicht synchronisiert |
Topologie | Line interactive |
Wellentyp | Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle |
grafische Anzeige | 1 |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 650 VA |
Umschaltzeit | Typisch 6 ms, maximal 10 ms |
Produktzertifizierungen | CE |
---|---|
Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…90 % |
Betriebshöhe | 0...6667 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -20…50 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…90 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Geräuschpegel | 40 dBA |
Schutzart (IP) | IP20 |
Effizienz | View Efficiency Graph |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 8 h |
Batteriespannung | 12 V |
Batteriekapazität | 7,0 AH |
Batterielebensdauer | 3…5 Jahre |
Ersatzbatterie | APCRBCV210 |
Extendable Run Time | 0 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|
Überspannung Einschätzung | 156 J |
---|
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 23,7 cm |
VPE 1 Breite | 37,3 cm |
VPE 1 Länge | 14,3 cm |
VPE 1 Gewicht | 4,8 kg |
SCC14 | 10731304338304 |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Umweltproduktdeklaration
Circular Econmomy-Eignung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.