


APC Back-UPS LS 550 VA, 230 V, deutsch/niederländisch
BE550-GR
Eingestellt am:16 Juli 2021
BE550-GR wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Ersatzbatterie (1) verfügbar
Kompatible Software
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Laufzeit für Last WGeben Sie die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Diese Angabe wird verwendet, um die Laufzeit Ihrer Geräte bei einem Stromausfall einzuschätzen. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht. Min. – Max.: 33-330 W | |
---|---|
Max. verwendete Kapazität Der maximale prozentuale Anteil der USV-Kapazität, der zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last verwendet wird. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Nennleistung in W | 330 W |
Nennleistung in VA | 550 VA |
output connection type | 4Schuko CEE 7 4Schuko CEE 7 Spitze |
Kabellänge | 1,83 m |
Anzahl der Kabel | 1 |
Batterietyp | Bleisäurebatterie |
geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch Vorlage für Wandmontage |
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
---|---|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls | 0 |
redundant | No |
Farbe | Charcoal |
---|---|
Höhe | 8,6 cm |
Breite | 23 cm |
Tiefe | 28,5 cm |
Produktgewicht | 6,4 kg |
Montageort | Front |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
zwei Pfosten montierbar | 0 |
USB-kompatibel | No |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
---|---|
Eingangsspannungsgrenzen | 180 - 266 V |
Maximaler Eingangsstrom pro Phase | 10 A |
Schaltstromleistung | 10 A |
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) | 330 W |
---|---|
Ausgangsfrequenz | 47 - 63 Hz synchronisiert 50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Nominal nicht synchronisiert |
Topologie | Standby |
Wellentyp | Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle |
Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 550 VA |
Umschaltzeit | Typisch 6 ms, maximal 10 ms |
Produktzertifizierungen | CE GOST NEMKO |
---|---|
Equipment protection policy | Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 50000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | 0…40 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Geräuschpegel | 45 dBA |
Laufzeit | View Runtime Graph |
---|---|
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Leere Batterieschächte | 0 |
typische Ladedauer | 16 h |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1 |
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? | 4 W rated |
Batterieleistung in VAH | 71 VAh Laufzeit |
Batterielebensdauer | 2…5 Jahre |
Ersatzbatterie | RBC2 |
Extendable Run Time | 0 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
Control panel | LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb |
Überspannung Einschätzung | 310 J |
---|---|
Filterung | Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 5 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449 |
VPE 1 Art | Db |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 13,2 cm |
VPE 1 Breite | 30 cm |
VPE 1 Länge | 36,6 cm |
VPE 1 Gewicht | 6,886 kg |
SCC14 | 10731304233432 |
Garantie | 3 Jahre Reparatur oder Austausch |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.