

Vertikaler Kabelmanager für NetShelter SX 48 HE Netzwerkgehäuse (4 Stück)
AR7737
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Ausführung | Zweiteiliges Kabelmanager-Kit mit elastischen Plastikstegen in 1-HE-Abständen für die geordnete Zu- und Wegführung von Patch-Kabeln. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
geliefertes Zubehör | Installationsanleitung Montagezubehör |
---|
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 204,5 cm |
Breite | 2,5 cm |
Tiefe | 17 cm |
Produktgewicht | 6,75 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Produktzertifizierungen | TAA-Konformität |
---|
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 17,8 cm |
VPE 1 Breite | 109 cm |
VPE 1 Länge | 15,2 cm |
VPE 1 Gewicht | 7,27 kg |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Frei von giftigen Schwermetallen
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.