






+ 3
NetShelter SX Gehäuse mit weißen Seitenteilen, 48HE, Breite 600 mm und Tiefe 1200 mm
AR3307W
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Ausführung | Hohes Gehäuse mit 48 HE für zusätzliche Geräte. Die geringe Breite optimiert die Flächennutzung im Datenzentrum. Geeignet für Server mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
Nummer der Rack-Einheit | 48 HE |
---|---|
geliefertes Zubehör | Verbindungselemente Dokumentations-CD Schlüssel Türen und Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern Ausgleichsfüße Montagezubehör Vorinstallierte Rollen Seitliche Ablenkbleche |
Höhe | 225,8 cm |
---|---|
Breite | 60 cm |
Tiefe | 107 cm |
Produktgewicht | 138,23 kg |
Farbe | Weiß |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Max. Montagetiefe | 91,49 cm |
Minimale Montagetiefe | 19,1 cm |
Rack-Breite | 19" |
Materialien, die in Kontakt mit Flüssigkeit geraten | 14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Bodensäule 18 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile |
permanente zulässige Last | 1020,58 kg dynamisch 1700,97 kg statisch |
Normen | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 238,5 cm |
VPE 1 Breite | 121,9 cm |
VPE 1 Länge | 75,2 cm |
VPE 1 Gewicht | 157,35 kg |
Garantie | 5 Jahre Reparatur oder Austausch |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Frei von giftigen Schwermetallen
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.