
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren




NetShelter WX 13 HE, vertikale Montageschiene mit Gewindebohrung, Glasfronttür, schwarz
AR100
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Beschreibung
Das Wandregal ist ideal für Einzelhandels-, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen und bietet eine effiziente Lösung für die Bereitstellung von Server- und Netzwerkgeräten für Edge-Computing-Anwendungen. Für Bereiche mit begrenztem Platzangebot. Konzipiert für die Unterbringung Ihres Servers sowie von Netzwerklösungen wie Netzwerk-Switches und Patchpanels. Das Rack lässt sich an der Rückseite aufklappen und ermöglicht so den Zugang zur Rückseite des Racks während der Installation und Einrichtung oder bei Wartungsarbeiten. Die Tür ist umkehrbar, so dass sie in die gewünschte Richtung geöffnet werden kann, um eine Beeinträchtigung der Umgebung zu vermeiden. Optionaler 120V-Lüftereinschub oben montiert und Rollensatz. Mehrere APC Smart-UPS-Modelle mit niedrigem Profil ermöglichen eine einfache USV-Integration und Montage. 13 HE Wandmontageschrank, 19 Zoll maximale Einbautiefe, 200 lb Tragfähigkeit, 19"" Rackbreite, Lieferung komplett montiert, Glastür, 5 Jahre APC-Garantie.
Spezifikationen
Ausführung | Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 13U Wall mount cabinet, 19 inches maximum mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, glass door, 5 year APC warranty. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
Anzahl der Rack-Einheiten | 13U |
---|---|
Anzahl der Kabel | 1 |
geliefertes Zubehör | Schlüssel Benutzerhandbuch Vorlage für Wandmontage |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 66,3 cm |
Breite | 58,4 cm |
Tiefe | 63,1 cm |
Produktgewicht | 42,73 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht Rack-montierbar |
Max. Montagetiefe | 48,26 cm |
Rack-Breite | 19" |
Beschriftung | 16 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Pfosten 13 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile |
Zulässige Dauerbelastung | 90,72 kg statisch |
Normen | EIA-310E |
---|
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 83,8 cm |
VPE 1 Breite | 68,6 cm |
VPE 1 Länge | 77,5 cm |
VPE 1 Gewicht | 52,16 kg |
Garantie | 5 Jahre Reparatur oder Austausch |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Frei von giftigen Schwermetallen
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.