


1 Videos
APC Ersatzbatterie Nr. 205, VRLA, 9Ah, 72V DC, mit 2 Jahren Garantie
APCRBCV205
Beschreibung
Diese APC-Ersatzbatteriepatrone wurde für die Easy UPS entwickelt. Die austauschbare Batterie APCRBCV205 9Ah 72V DC ist getestet und zugelassen, um die Leistung der Easy UPS wieder auf die ursprünglichen Spezifikationen zu bringen. Das austauschbare Batteriemodul für die Rackmontage besteht aus zwei Zellen. Es handelt sich um eine VRLA-Ersatzbatterie mit einer 2-jährigen Garantie.
Spezifikationen
Produkt- oder Komponententyp | Cartridge Ersatzakku |
---|---|
Nummer der Rack-Einheit | 0U |
Batterietyp | VRLA |
Höhe | 64,8 mm |
---|---|
Breite | 150,9 mm |
Tiefe | 98,6 mm |
Produktgewicht | 15 kg |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
USB-kompatibel | No |
Batteriekapazität | 9 AH |
---|
Produktzertifizierungen | CB |
---|
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Betriebshöhe | 0 - 2.000 m |
Relative Feuchtigkeit | 0…90 % nicht kondensierend |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0…3000 m |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
Akkuplatzierung | Interne Batterie |
---|---|
Akkublöcke pro Reihe | 6 |
Leere Batterieschächte | 0 |
Vorinstallierte Batterien | 0 |
Batteriespannung | 72V |
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1 |
Ersatzbatterie |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 36 cm |
VPE 1 Breite | 43,5 cm |
VPE 1 Länge | 18 cm |
VPE 1 Gewicht | 15,9 kg |
VPE 2 Art | PAM |
VPE 2 Menge | 36 |
VPE 2 Höhe | 120 cm |
VPE 2 Breite | 100 cm |
VPE 2 Länge | 120 cm |
VPE 2 Gewicht | 585,4 kg |
Garantie | 2 Years |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenAngaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.