

CEI0-16 USV Compliance-Zubehör Kit-NMC2 plus zwei AP9810
AP9631X711-MV
Eingestellt am:23 Januar 2021
AP9631X711-MV wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Kommunikationsport-Protokoll | HTTP HTTPS IPv4 IPv6 NTP SNMP v1 SNMP v2c SNMP v3 SSH v1 SSH v2 SSL TCP/IP Telnet |
---|---|
geliefertes Zubehör | Ethernet-Kabel Kat. 5 CD mit Software Temperatursensor Benutzerhandbuch |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 3,8 cm |
Breite | 12,1 cm |
Tiefe | 11,4 cm |
Produktgewicht | 0,19 kg |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Normen | EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC part 15 class A ICES-003 |
---|---|
Produktzertifizierungen | AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A GOST VCCI Klasse A |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…40 °C |
---|---|
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -5…45 °C |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…4572,00 m |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Authentifizierung | Radius |
---|---|
Kommunikationsnetztyp | RJ45 10/100 Base-T |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere InformationenEU-RoHS-Richtlinie
Konform
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.