

5-Port 10Base-T Hub, SmartSlot-Karte
AP9615
AP9615 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Anzahl der Kabel | 1 |
---|---|
geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 3,81 cm |
Breite | 12,07 cm |
Tiefe | 10,8 cm |
Produktgewicht | 0,14 kg |
Montageort | Front |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Nicht rackmontiert |
Produktzertifizierungen | C-Tick CE DOC/Industry Canada VCCI |
---|---|
Normen | EN 55022 Klasse B EN 55024 EN 55082 FCC part 15 class B |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…45 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…65 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.