


Rack PDU 2G, mit Messfunktion, Null HE, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 & (2) C19
AP8858
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Beschreibung
APC Rack-Stromverteiler mit Messfunktion (Metered Rack PDUs) sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Alarmschwellenwerte können vom Benutzer individuell festgelegt werden; Warnungen vor potenziellen Stromkreisüberlastungen werden in Echtzeit am Gerät angezeigt und auf Remotesystemen ausgegeben. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass RZ-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung.
Spezifikationen
Ausführung | APC Rack-Stromverteiler mit Messfunktion (Metered Rack PDUs) sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Alarmschwellenwerte können vom Benutzer individuell festgelegt werden; Warnungen vor potenziellen Stromkreisüberlastungen werden in Echtzeit am Gerät angezeigt und auf Remotesystemen ausgegeben. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass RZ-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Stromunterverteilungstyp | Mit messfunktion |
Main Output Voltage | 100 V 200 V 208 V 230 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
Nummer der Rack-Einheit | 0U |
geliefertes Zubehör | Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Serielles Konfigurationskabel Sicherheitsleitfaden |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 90,2 cm |
Breite | 5,6 cm |
Tiefe | 4,4 cm |
Produktgewicht | 2,93 kg |
Montageort | Seite |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Gestellmontiert |
[In] Bemessungsstrom | 16 A |
---|---|
Acceptable Input Voltage | 100…240 V |
Input current limits | 20 A |
Load Capacity | 3300 VA |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 18 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
---|
Produktzertifizierungen | METI Denan VDE |
---|---|
Normen | CSA C22.2 Nr. 60950 IEC 60950 UL 60950-1 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5…60 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 5…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…65 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 5…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 112,4 cm |
VPE 1 Breite | 16,2 cm |
VPE 1 Länge | 10,7 cm |
VPE 1 Gewicht | 4,191 kg |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Bleifrei
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Umweltproduktdeklaration
Circular Econmomy-Eignung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.