


Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, 0 HE, 11,0 kW, 230V, (21) C13 & (3) C19
AP8481
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Ausführung | APC Stromverteiler mit Messfunktion pro Ausgang (Metered by Outlet ) sorgen durch Messwerterfassung an jedem Ausgang für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Durch Strommessungen wird die Echtzeit-Fernüberwachung angeschlossener Lasten möglich. Metered by Outlet Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass Datacenter-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered by Outlet Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung. |
---|---|
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
Main Input Voltage | 400 V 3 Phasen |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 16 A 3-polig +N+PE IEC 60309 20 A 3-polig +N+PE |
Nummer der Rack-Einheit | 0U |
Kabellänge | 1,83 m |
Anzahl der Kabel | 1 |
Gelieferte Ausrüstung | Terminator für CAN-Port Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Sicherheitsleitfaden Serielles Konfigurationskabel |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 182,9 cm |
Breite | 5,6 cm |
Tiefe | 5,1 cm |
Produktgewicht | 8,21 kg |
Montageort | Seite |
Montagepräferenz | No preference |
Montagevariante | Schrank- und Schalttafeleinbau |
[In] Nennstrom | 16 A |
---|---|
Max line current | 16 A |
Eingangsstromgrenzen | 16 A |
Load Capacity | 11000 VA |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
number of power socket outlets | 21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19 |
---|
Produktzertifizierungen | cUL-gelistet UL-gelistet VDE |
---|---|
Normen | EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC part 15 class A ICES-003 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5…60 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 5…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…65 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 5…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 203,7 cm |
VPE 1 Breite | 16,3 cm |
VPE 1 Länge | 11,7 cm |
VPE 1 Gewicht | 10,48 kg |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Bleifrei
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Umweltproduktdeklaration
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Circular Econmomy-Eignung
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.