

Rack ATS, 16 A, 230 V, (2)IEC 309 Ein, (1)IEC 309 Aus
AP7722
Eingestellt am:14 Juni 2022
AP7722 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Spezifikationen
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309 16 A 2-polig +E |
Nummer der Rack-Einheit | 1U |
Kabellänge | 0,91 m |
Anzahl der Kabel | 2 |
geliefertes Zubehör | Rack-Montagehalterungen Benutzerhandbuch |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Höhe | 4,4 cm |
Breite | 43,2 cm |
Tiefe | 22,9 cm |
Produktgewicht | 4,64 kg |
Montageort | Vorderseite Rückseite |
Montagepräferenz | No preference |
Montagemodus | Schrank- und Schalttafeleinbau |
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
---|---|
Acceptable Input Voltage | 200…240 V |
Max line current | 16 A |
Eingangsstromgrenzen | 16 A |
Load Capacity | 3840 VA |
Maximale Stromaufnahme pro Phase | 16 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60309 16 A 2-polig +E |
Kabellänge | 0,91 m |
Produktzertifizierungen | C-Tick CE VDE |
---|---|
Normen | EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 60950 |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0…45 °C |
---|---|
Relative Feuchtigkeit | 0…95 % |
Betriebshöhe | 0 - 10000 ft |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15…65 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 7 cm |
VPE 1 Breite | 59,7 cm |
VPE 1 Länge | 44,5 cm |
VPE 1 Gewicht | 7,125 kg |
Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
---|
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationen
Ressourcenleistung
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Bleifrei
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Dokumente
Software und Firmware
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.