Unsere Marken

Rack ATS, 208 V, 20 A, C20 Eingang, (8) C13 Ausgänge, (1) C19 Ausgang

AP4434

notification_critical
information_stroke
  • Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?

    Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.

  • Sie benötigen weitere Hilfe?

    Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)

AP4434 wird ersetzt durch:
notification_ok
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Take-back
Transparenz
RoHS/REACh
Take-back
Transparenz
RoHS/REACh
arrow2_down

Spezifikationen

Übersicht
LieferzeitNormalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Main Input Voltage208 V
Main Output Voltage208 V
Input Connection TypeIEC 60320 C20
Nummer der Rack-Einheit1U
gelieferte AusrüstungMontagezubehör
Rack-Montagehalterungen
Serielles Konfigurationskabel
Abmessungen
FarbeSchwarz
Höhe4,4 cm
Breite43,2 cm
Tiefe23,6 cm
Produktgewicht3,74 kg
MontageortFront
Rückseite
MontagepräferenzNo preference
MontagemodusSchrank- und Schalttafeleinbau
Eingang
Netzwerkfrequenz50/60 Hz
Max line current20 A
input current limits20 A
Load Capacity3300 VA
Ausgang
Maximale Stromaufnahme pro Phase20 A
number of power socket outlets8 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C19
SchutzartWithout circuit breaker
Konformität
ProduktzertifizierungencUL-gelistet
CE
UL-gelistet
NormenEN 55022 Klasse A
FCC part 15 class A
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb-5…45 °C
Relative Feuchtigkeit5…95 %
Aufstellungshöhe0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung-25…65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung5…95 %
Aufbewahrungshöhe0,00…15240,00 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 ArtPCE
VPE 1 Menge1
VPE 1 Höhe11,4 cm
VPE 1 Breite35,6 cm
VPE 1 Länge60 cm
VPE 1 Gewicht5,51 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
arrow2_down

Nachhaltigkeit

Green premium brand logo
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationenarrow2_left
Ressourcenleistung

Take-back program available

notification_ok
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Bleifrei

notification_ok

Quecksilberfrei

notification_ok

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

Umweltproduktdeklaration

Circular Econmomy-Eignung

arrow2_down

Dokumente

arrow2_down

Software und Firmware

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.