Unsere Marken

Rack ATS, 230 V, 16 A, (2) IEC 309 Eingänge, (1) IEC 309 Ausgang

AP4422

notification_critical
information_stroke
  • Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?

    Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.

  • Sie benötigen weitere Hilfe?

    Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)

AP4422 wird ersetzt durch:
notification_ok
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
arrow2_down

Spezifikationen

Übersicht
LieferzeitNormalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
Input Connection TypeIEC 60309 16 A 2-polig +E
Nummer der Rack-Einheit1U
Kabellänge2,44 m
Anzahl von Kabeln2
gelieferte AusrüstungMontagezubehör
Rack-Montagehalterungen
Serielles Konfigurationskabel
Abmessungen
FarbeSchwarz
Höhe4,4 cm
Breite43,2 cm
Tiefe23,6 cm
Produktgewicht4,21 kg
MontageortFront
Rückseite
MontagepräferenzNo preference
MontagemodusSchrank- und Schalttafeleinbau
Eingang
Netzwerkfrequenz50/60 Hz
Max line current16 A
input current limits16 A
Load Capacity3840 VA
Ausgang
Maximale Stromaufnahme pro Phase16 A
number of power socket outlets1 IEC 60309 16 A 2-polig +E
Kabellänge0,91 m
Konformität
ProduktzertifizierungenCE
EMV-Richtlinie 2004/108/EU%
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
NormenEN/IEC 60950-1
UL 60950-1
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb-5…45 °C
Relative Feuchtigkeit0…95 %
Aufstellungshöhe0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung-25…65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung0…95 %
Aufbewahrungshöhe0,00…15240,00 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 ArtPCE
VPE 1 Menge1
VPE 1 Höhe11,4 cm
VPE 1 Breite60 cm
VPE 1 Länge34,9 cm
VPE 1 Gewicht5,938 kg
VPE 2 ArtP12
VPE 2 Menge3
VPE 2 Höhe30 cm
VPE 2 Breite80 cm
VPE 2 Länge120 cm
VPE 2 Gewicht30 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
arrow2_down

Nachhaltigkeit

Green premium brand logo
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Weitere Informationenarrow2_left
Ressourcenleistung

Take-back program available

notification_ok
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Bleifrei

notification_ok

Quecksilberfrei

notification_ok

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

Umweltproduktdeklaration

Circular Econmomy-Eignung

arrow2_down

Dokumente

arrow2_down

Software und Firmware

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.