Rack Power Distribution
Nach Sortimenten durchsuchen (12)
Abwärtstransformator
Der Step-Down-Transformator reduziert hohe Ausgangsspannungen (208 oder 200 VAC) auf niedrige Ausgangsspannungen (120 oder 100 VAC), um Niederspannungs-Equipment von APC anschließen zu können. IEC-Stromkabel mit Verriegelung für die IT-Umgebung
Produkte anzeigenEasy Custom Rack PDUs
Einzigartige Farben, Eingangskabelstecker und Steckdosenkonfigurationen werden einfach und spezifikationsgerecht geliefert. Das engagierte Entwicklungs- und Fertigungsteam von APC arbeitet hart daran, kundenspezifische oder komplett neue Rack-PDUs zu liefern, die es Rechenzentren ermöglichen, die Anpassung zu optimieren und kostspielige, unsichere Änderungen vor Ort zu vermeiden.
Ein Teil von Easy SeriesProdukte anzeigenEasy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. Achten Sie auf unvorhergesehene Überlastungen
Ein Teil von Easy SeriesProdukte anzeigenNach Sortimenten durchsuchen (9)
NetShelter Custom Rack PDUs
Einzigartige Farben, Eingangskabelstecker und Ausgangskonfigurationen sind einfach gestaltet und gemäß Spezifikation bereitgestellt. Neue Designs und Farben passen zu individuellen Spezifikationen oder Anwendungen, während die hochwertige Optik, Haptik und Zuverlässigkeit von APC erhalten bleibt.
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenRack-PDU mit Strommessfunktion für jeden Ausgang
Metered-by-Outlet Rack PDUs mit Switching dienen dem Echtzeit-Energiemanagement und der Ein/Aus-Steuerung auf Ausgangsebene für die erweiterte Energieverwaltung im Datacenter. Weltweit führender Anbieter von Rack-Stromverteilungen, jetzt mit Messfunktion für einzelne Ausgänge!
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenNetShelter Switched Rack PDUs
Rack-PDU mit Schalter bieten neben einer erweiterten Lastüberwachung auch Funktionen für das Ein- und Ausschalten einzelner Ausgänge aus der Ferne für gezielte Neustarts, das Starten von Systemen i... Steuerung der Stromversorgung rack-basierter IT-Geräte
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenNetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
Metered-by-Outlet Rack Distribution Units (PDUs) dienen der Echtzeit-Fernüberwachung auf Ausgangsebene für die erweiterte Energieverwaltung im Datacenter. Weltweit führender Anbieter von Rack-Stromverteilungen, jetzt mit Messfunktion für einzelne Ausgänge!
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenNetShelter Metered Rack PDUs
Überwachte Rack-Stromverteilungen ermöglichen eine Echtzeitüberwachung angeschlossener Systeme. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor potenzieller Überlastung von Stromkreisen, bevor es zu Ausfäll... Achten Sie auf unvorhergesehene Überlastungen
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenNetShelter Basic Rack PDUs
Zuverlässige Rack-Stromverteilung Unsere preisgünstigste Rack-PDU
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenNetShelter Power Cords
Große Auswahl an Rack-PDU-Stromkabeln für verschiedenste IT-Geräte IEC-Stromkabel mit Verriegelung für die IT-Umgebung
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenPDU-Zubehör für Racks
Kabelklammern und Montage-Kits für den vertikalen Einbau als Zubehör für Rack-Stromverteilerlösungen Zubehöroptionen unterstützen eine Vielzahl von Racks und Kabelmanagement-Komponenten anderer Anbieter und ermöglichen eine hohe Kompatibilität von NetShelter Racks.
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenEasy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip. Steuerung der Stromversorgung rack-basierter IT-Geräte
Ein Teil von Easy SeriesProdukte anzeigen