Power Distribution
Nach Sortimenten durchsuchen (14)
Abwärtstransformator
Der Step-Down-Transformator reduziert hohe Ausgangsspannungen (208 oder 200 VAC) auf niedrige Ausgangsspannungen (120 oder 100 VAC), um Niederspannungs-Equipment von APC anschließen zu können. IEC-Stromkabel mit Verriegelung für die IT-Umgebung
Produkte anzeigenEasy Basic Rack PDU
Easy Basic PDU ist eine zuverlässige Rack-Stromverteilungseinheit (PDU), die mehr als nur eine Steckdosenleiste für Server- und Netzwerk-Rack-Lösungen bietet. Zuverlässige, einfach zu bedienende und äußerst kosteneffiziente PDU.
Ein Teil von Easy SeriesProdukte anzeigenEasy Custom Rack PDUs
Einzigartige Farben, Eingangskabelstecker und Steckdosenkonfigurationen werden einfach und spezifikationsgerecht geliefert. Das engagierte Entwicklungs- und Fertigungsteam von APC arbeitet hart daran, kundenspezifische oder komplett neue Rack-PDUs zu liefern, die es Rechenzentren ermöglichen, die Anpassung zu optimieren und kostspielige, unsichere Änderungen vor Ort zu vermeiden.
Ein Teil von Easy SeriesProdukte anzeigenNach Sortimenten durchsuchen (5)
Modulare Stromverteilung
Flexible, sichere und effiziente Stromverteilung für IT-Systeme in Rechenzentren aller Art oder Zonen mit hoher Leistungsdichte Skalierbare und effiziente Dreiphasen-Stromverteilung.
Ein Teil von GalaxyProdukte anzeigenModulares Stromversorgungszubehör
Module und Zubehör für die Aufrüstung und Erweiterung der modularen Stromverteilersysteme. Der einfachste Weg zu höchstmöglicher Effizienz und Skalierbarkeit bei der Stromverteilung für anspruchsvolle, geschäftskritische Anwendungen
Produkte anzeigenKonfigurierbare Stromverteilung
Stromverteilungssysteme mit kundenspezifischer Konfiguration, werksseitiger Montage und Prüfung für Rechenzentren aller Art oder Zonen mit hoher Leistungsdichte Die leicht anwendbare PDU [Power Distribution Unit, Stromverteilungseinheit] für Rechenzentren mit spezifischen Anforderungen
Ein Teil von GalaxyBeschreibung anzeigenKonfigurierbares Stromversorgungszubehör
Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung. Mithilfe von Stromverteilungszubehör kann die Stromverteilung in Ihrem Datencenter schnell und einfach erweitert werden.
Produkte anzeigenStatische Transferschalter
Echte Redundanz und überragend hohe Zuverlässigkeit bei der automatischen Umschaltung zwischen Versorgungsquellen. Die statischen Transferschalter versorgen zahlreiche Systeme über zwei voneinander unabhängige, redundante Stromquellen. Bei Ausfall schalten die statischen Transferschalter in weniger als 4 ms automatisch auf eine alternative Versorgung um. Fehler wie beispielsweise eine Phasenverschiebung um 180 Grad wird bis zu 10mal schneller als von automatischen Transferschalter identifiziert.
Produkte anzeigenNach Sortimenten durchsuchen (11)
NetShelter Rack PDU Advanced
Best in class intelligent rack power distribution (PDU) with up to 50% more power, twice as many outlets, and a 4-in-1 combination outlet design for fast, flexible deployment in modern data centers. Maximizing density, speed of deployment, and availability in data center environments
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenNetShelter Custom Rack PDUs
Einzigartige Farben, Eingangskabelstecker und Ausgangskonfigurationen sind einfach gestaltet und gemäß Spezifikation bereitgestellt. Neue Designs und Farben passen zu individuellen Spezifikationen oder Anwendungen, während die hochwertige Optik, Haptik und Zuverlässigkeit von APC erhalten bleibt.
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenRack-PDU mit Strommessfunktion für jeden Ausgang
Metered-by-Outlet Rack PDUs mit Switching dienen dem Echtzeit-Energiemanagement und der Ein/Aus-Steuerung auf Ausgangsebene für die erweiterte Energieverwaltung im Datacenter. Weltweit führender Anbieter von Rack-Stromverteilungen, jetzt mit Messfunktion für einzelne Ausgänge!
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenNetShelter Switched Rack PDUs
Switched Rack PDUs dienen dem erweiterten Lastmanagement sowie der Ein/Aus-Steuerung auf Ausgangsebene für Power Cycling, verzögerte Stromsequenzierung und Verwaltung der Steckdosennutzung. Steuerung der Stromversorgung rack-basierter IT-Geräte
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenNetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
Metered-by-Outlet Rack Distribution Units (PDUs) dienen der Echtzeit-Fernüberwachung auf Ausgangsebene für die erweiterte Energieverwaltung im Datacenter. Weltweit führender Anbieter von Rack-Stromverteilungen, jetzt mit Messfunktion für einzelne Ausgänge!
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenNetShelter Metered Rack PDUs
Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarme warnen vor möglichen Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt. Achten Sie auf unvorhergesehene Überlastungen
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenNetShelter Basic Rack PDUs
Zuverlässige Rack-Stromverteilung Unsere preisgünstigste Rack-PDU
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenNetShelter Power Cords
Große Auswahl an Rack-PDU-Stromkabeln für verschiedenste IT-Geräte IEC-Stromkabel mit Verriegelung für die IT-Umgebung
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenPDU-Zubehör für Racks
Kabelklammern und Montage-Kits für den vertikalen Einbau als Zubehör für Rack-Stromverteilerlösungen Zubehöroptionen unterstützen eine Vielzahl von Racks und Kabelmanagement-Komponenten anderer Anbieter und ermöglichen eine hohe Kompatibilität von NetShelter Racks.
Ein Teil von NetShelterProdukte anzeigenEasy Metered Rack PDU
Achten Sie auf unvorhergesehene Überlastungen Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) bieten Echtzeit-Fernüberwachung, Energiemanagement der angeschlossenen Lasten und viel mehr Funktionen als eine durchschnittliche Steckdosenleiste.
Ein Teil von Easy SeriesProdukte anzeigenEasy Switched Rack PDU
Steuerung der Stromversorgung rack-basierter IT-Geräte Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) bieten Ein-/Ausschalten von Steckdosen, fortschrittliches Energiemanagement, Lastüberwachung und viel mehr Funktionen als eine durchschnittliche Steckdosenleiste.
Ein Teil von Easy SeriesProdukte anzeigen