Nos marques

En bref

Indicateur cercle

Lorsque l'onduleur de jeu est alimenté par une batterie de secours, l'indicateur cercle indique le décompte pour vous permettre de consulter le temps restant en un clin d'œil.

Angle à 160°, visible en permanence

L'indicateur cercle a été spécifiquement conçu avec une inclinaison à 160°, pour être visible depuis presque n'importe quel angle.

Éclairage fonctionnel

Quand l'onduleur APC Back-UPS Pro Gaming détecte une anomalie d'alimentation (comme les surtensions, les creux de tension et même les défauts de câblage), il vous avertit avec des pulsations lumineuses.
Alimentation continue
Au cours d'une partie, vous vous déplacez, vous communiquez avec vos coéquipiers et vous établissez des stratégies. L'indicateur cercle breveté vous donne des informations vitales en un coup d'œil, pour que vous puissiez rester connecté à votre partie et vous concentrer sur la victoire.

Un onduleur gaming avec des LED RVB personnalisables

Personnalisez votre éclairage arrière

L'onduleur APC Back-UPS Pro Gaming est équipé de LED à l'arrière qui éclairent les ports de connexion, pour vous permettre de voir exactement où vous branchez votre équipement de jeu. La couleur des LED arrière est synchronisée avec l'indicateur cercle, ce qui diffuse une lumière d'ambiance derrière votre équipement de jeu.

L'onduleur gaming est alimenté par un AVR (régulation automatique de volatge) et une onde sinusoïdale

Même les plus petites fluctuations d'alimentation peuvent réduire la durée de vie de votre PC et de votre console de jeu. L'onduleur APC Back-UPS Pro Gaming maintient l'alimentation à des niveaux stables grâce à la régulation automatique de tension (AVR) pour vos battles.
Toutes les batteries de secours ne se valent pas : en choisissant le mauvais modèle, vous pourriez rester sur la touche. L'onduleur APC Back-UPS Pro Gaming offre une onde de sortie sinusoïdale pour garantir que les équipements de jeu sensibles restent sous tension quand vous en avez le plus besoin.
Choisissez le boîtier le mieux adapté
Sélectionnez la couleur de base qui s'accorde le mieux à votre équipement. L'éclairage LED personnalisable complètera le style de votre configuration.
Acheter maintenant

Besoin d'aide ?

Centre de support

Obtenez des réponses par vous-même en essayant nos outils d'assistance numérique.

Rechercher parmi les questions fréquentes

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Comment acheter ?

Trouvez facilement le revendeur ou distributeur APC le plus proche de chez vous.

Trouvez votre batterie de rechange

Trouvez la batterie de rechange APC pour votre onduleur.

Nous contacter

Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation. Du lundi au vendredi, de 11h à 20h