APC Smart-UPS Industrial Service Bypass Unit, 30A, 120V, rack mount, 2U, with generator input
XS30ALLXXR2G
Spécifications
Lead time | Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais |
---|
Main Input Voltage | 120 V |
---|---|
Main Output Voltage | 110 V 120 V |
Other Output Voltage | 110 V |
Type de connecteurs de sortie | Cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 |
nombre d’unité de rack | 2U |
équipement fournis | Supports de montage en rack |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 8,76 cm |
largeur | 28 cm |
profondeur | 7,2 cm |
poids | 1,3 kg |
support de montage | Mur |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Rack montée |
fréquence réseau | 50/60 Hz |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) |
Courant de ligne max | 30 A |
Limites du courant d'entrée | 30 A |
Load Power Factor Range | 0…1 |
Maximum Total Current Draw per Phase | 30 A |
---|---|
type de protection | Disjoncteur |
rendement | 99 % |
certifications du produit | CSA GOST VDE |
---|---|
normes | EN 60950 CEI 60950 UL 1778 |
température de fonctionnement | -37…74 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...15000 ft |
température ambiante pour le stockage | -40…85 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Poids de l'emballage (Kg) | 2,04 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 15 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 46 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 29,5 cm |
Garantie | 3 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.