

(1) Site Inspection Visit for (1) Galaxy VX 1000kVA N+1 Redundant UPS
WSITEINSPEC-VX-101
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
Type de service CPQ | Site Inspection Visit |
---|
mode d'installation | Non montable en rack |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Poids de l'emballage 1 | 0,01 kg |
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.