

MGE PMM II All With 380V Support Set - Spare Part Kit Level 2
WPMM380V-SPL2
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
hauteur | 66 cm |
---|---|
largeur | 37 cm |
profondeur | 36 cm |
poids | 5,6 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 80,0 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 50,0 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 30,0 cm |
Poids de l'emballage 1 | 14,24 kg |
Garantie | 1 year (parts only) |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.