Fuse Fast 1A 6.3x32mm 415V - Spare Part
W516-0001
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
hauteur | 0,64 cm |
---|---|
largeur | 0,64 cm |
profondeur | 3,2 cm |
poids | 0,05 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 5,08 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 16,51 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 23,5 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,14 kg |
Garantie | 1 year repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.