Snubbercap For Main Static Switch Module - Spare Part
W0G-0901805
La production de ce produit a été arrêtée le:31 décembre 2021
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 2 semaines |
---|
hauteur | 1,27 cm |
---|---|
largeur | 13,97 cm |
profondeur | 2,54 cm |
poids | 0,05 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Type d'emballage 1 | Db |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 5,08 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 23,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 16,51 cm |
Poids de l'emballage 1 | 0,18 kg |
Garantie | 1 year (parts only) |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.