Nos marques

APC Easy UPS On-Line SRV Dry Contact Card/Relay I/O Card

VGL9901I

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationHigh quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principal
équipement fournisManuel de l'utilisateur
Physique
hauteur2,6 cm
largeur5,2 cm
profondeur8,4 cm
poids0,05 kg
mode d'installationNon montable en rack
Environnement
température de fonctionnement0…40 °C
humidité relative0…95 %
température ambiante pour le stockage-15…45 °C
Emballage
Type d'emballage 1Db
Nb produits dans l'emballage 11
Hauteur de l'emballage 14,8 cm
Largeur de l'emballage 112,4 cm
Longueur de l'emballage 116,6 cm
Poids de l'emballage 10,11 kg
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

En cours d'investigation

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.