

Spécifications
Lead time | Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais |
---|
Main Input Voltage | 400 V 3 phases |
---|---|
Main Output Voltage | 400 V3 phases |
puissance nominale en W | 240000 W |
puissance nominale en VA | 300000 VA |
équipement fournis | manuel de l'utilisateur |
hauteur | 180 cm |
---|---|
largeur | 215 cm |
profondeur | 86 cm |
poids | 2100 kg |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | No |
Puissance configurable max. (Watts) | 240000 W |
---|
Batteries pré-installées | 0 |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 180 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 86 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 215 cm |
Poids de l'emballage 1 | 2100 kg |
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.