TravelPower Case Roller 1800 cu-in
TPC1800R
La production de ce produit a été arrêtée le:10 juin 2022
La référence TPC1800R n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
nombre de câbles | 1 |
---|---|
équipement fournis | Prise CA à 2 branches Adaptateur pour prise d’alimentation d’avion Adaptateur pour allume-cigare Guide de compatibilité Guide d'installation Conseils relatifs à l’adaptateur pour ordinateur portable (consultez le guide de compatibilité avant l’achat) Adaptateur TravelPower Câble répartiteur USB (câbles de chargement USB vendus séparément) |
hauteur | 38,74 cm |
---|---|
largeur | 41,91 cm |
profondeur | 23,83 cm |
poids | 3,46 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
Compartment dimensions | 13.75 x 1.75 x 10.25 in |
certifications du produit | Répertorié cUL CE TÜV listé UL VCCI |
---|---|
normes | FCC partie 15 classe B RTCA 160D sec21 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 46,99 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 41,91 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 23,83 cm |
Poids de l'emballage 1 | 5,129 kg |
SCC14 | 10731304206313 |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.