APC Symmetra XR Frame w/12 SYBATT 208/240V Black
SYXR12B12-BX120
La production de ce produit a été arrêtée le:23 novembre 2022
Fin de service le:23 novembre 2022
Remplacement de batterie (1) disponible
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
nombre de câbles | 1,0 |
---|---|
type de batterie | Accumulateur au plomb |
équipement fournis | Manuel de l'utilisateur |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 119,4 cm |
largeur | 61 cm |
profondeur | 68,6 cm |
poids | 430 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
certifications du produit | CSA |
---|---|
normes | FCC partie 15 Classe A UL 1778 |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
humidité relative | 0…95 % |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Mise en place des batteries | Cadre externe |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
Batteries pré-installées | 12 |
montage de l'appareil | Armoire de batterie fermée |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 12 |
Remplacement de batterie | SYBATT |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 144,8 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 73,7 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 83,8 cm |
Poids de l'emballage 1 | 525,9 kg |
Garantie | 2 years repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.