APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R
SYPD7
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
nombre d’unité de rack | 0U |
---|---|
nombre de câbles | 1 |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 12,7 cm |
largeur | 15,2 cm |
profondeur | 5,1 cm |
poids | 1,82 kg |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Rack montée |
Nombre de prises d'alimentation | 3 NEMA L6-20R |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 21,8 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 13,7 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 19,3 cm |
Poids de l'emballage 1 | 2,27 kg |
Garantie | 1 year |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusDirective RoHS UE
En cours d'investigation
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.