+ 13
APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower
SYA12K16P
Remplacement de batterie (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 960-9600 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 208 V |
Autre tension d'entrée | 240 V |
Tension de sortie principale | 120 V 208 V |
Autre tension de sortie | 240 V |
puissance nominale en W | 9600 W |
puissance nominale en VA | 12000 VA |
Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 4 fils (2 Phase+Neutre+Terre) 1 |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
équipement fournis | CD avec logiciel guide d'installation manuel de l'utilisateur carte de gestion Web/SNMP |
Sous-catégorie de produits Web | 4kVA power increments |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 2 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 3 |
Redondance | Yes |
couleur | Noir Argent |
---|---|
hauteur | 93,7 cm |
largeur | 48,3 cm |
profondeur | 72,6 cm |
poids | 263,64 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 45...65 Hz #N/A |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 câblage sur bornier 4 fils (2 Phase+Neutre+Terre) |
limites de la tension d'entrée | 96...138 V line to neutral |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 5 % en pleine charge |
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,98 |
Puissance configurable max. (Watts) | 12800 W |
---|---|
distorsion harmonique | Moins de 5 % à pleine charge |
fréquence de sortie | 47...63 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro |
Facteur de crête | Jusqu'à 5 : 1 |
Type UPS | On-line Double conversion |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
courant maximum des sorties | 56 A |
Puissance configurable max. (VA) | 16000 VA |
certifications du produit | CSA |
---|---|
normes | FCC partie 15 Classe A UL 1778 |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…4572,00 m |
niveau acoustique | 62 dBA |
dissipation thermique | 4995 Btu/h |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 3 |
Créneau de batterie vide | 1 |
Temps de recharge de la batterie | 3 H |
information complémentaire | Configurable pour une tension en sortie de 120/208 ou 120/240 |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 861 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 2592 VAh runtime |
durée de vie de la batterie | 3…5 an |
Remplacement de batterie | SYBT5 |
Option batterie | SYBT5 1 3456 VAh SYAXR9B9 1 10368 VAh SYAXR9B9 2 18144 VAh SYAXR9B9 3 25920 VAh SYAXR9B9 4 33696 VAh SYAXR9B9 5 41472 VAh SYAXR9B9 6 49248 VAh SYAXR9B9 7 57024 VAh |
Runtime étendu | 1 |
emplacement disponible | 1 |
---|---|
Appareils pré-installées | Network management card 2 with environmental monitoring |
fonction alarme | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 118,1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 99,7 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 59,9 cm |
Poids de l'emballage 1 | 287,27 kg |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.