Symmetra PX 125kW Scalable to 500kW with Maintenance Bypass and Distribution, No Batteries
SY125K500DR-PDNB
Spécifications
Présentation | A high-performance, 3-phase, modular, scalable, power protection solution with industry-leading efficiency, capacity, and performance for medium to large data centers and mission critical environments. |
---|---|
Lead time | Livraison habituellement sous 6 semaines |
Tension d'entrée principale | 480 V 3 phases 400 V 3 phases |
---|---|
Autre tension d'entrée | 415 V |
Tension de sortie principale | 480 V3 phases 400 V3 phases |
Autre tension de sortie | 415 V |
puissance nominale en W | 125000 W |
puissance nominale en VA | 125000 VA |
Type de connecteurs de sortie | Cablage sur bornier 4 fils (3PH + G) 1 |
équipement fournis | Service d'assemblage guide d'installation carte d'administration réseau service de mise en service manuel de l'utilisateur |
Tolérance de courant de bypass | +/-10 % réglable à partir de +/-4/6/8 et 10 % |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 15 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 5 |
Redondance | Yes |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 199,1 cm |
largeur | 220 cm |
profondeur | 107 cm |
poids | 1499 kg |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 40...70 Hz #N/A |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 cablage sur bornier 4 fils (3PH + G) 1 cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) |
limites de la tension d'entrée | 408...552 V 480 V |
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW) | 50 kA |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 5 % pour une pleine charge |
type de protection en entrée | Disjoncteur tripolaire |
Facteur de puissance de charge | 0,5 engendrant un déphasage de 0,5 |
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,99 |
Puissance configurable max. (Watts) | 500000 W |
---|---|
distorsion harmonique | Moins de 2 % |
fréquence de sortie | 50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro 60 Hz synchronisation vers réseau |
Type UPS | On-line Double conversion |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
tolérance de la tension de sortie | +/- 1 % statique et ±5 % à 100 % de charge |
Taux de distortion harmonique de sortie | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Fonctionnement en surcharge | 10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 % |
Type de bypass | Commutateur de bypass de maintenance intégré By-pass statique intégré |
rendement | 96 % (en fonctionnement sur batterie) |
Puissance configurable max. (VA) | 500000 VA |
Temps de transfert | 2 ms en moyenne |
certifications du produit | Répertorié cUL listé UL |
---|---|
normes | CSA C22.2 N° 107.3-05 EN/CEI 62040-1-1 EN/CEI 62040-2 EN/IEC 62040-3 OSHPD UL 1778 UL 60950-1 |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
température ambiante pour le stockage | -30…70 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
niveau acoustique | 54 dBA |
dissipation thermique | 19427 Btu/h |
tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1 |
degré de protection IP | IP20 |
Efficacité | View Efficiency Graph |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Runtime étendu | 1 |
emplacement disponible | 1 |
---|---|
Appareils pré-installées | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
Paneau de configuration | Interface utilisateur à écran tactile lcd |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | En option |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 215 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 127 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 187 cm |
Poids de l'emballage 1 | 1686 kg |
Garantie | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Produit économe en énergie
Directive RoHS UE
Non conforme
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.