Symmetra PX 100kW Scalable to 100kW, 208V with Startup, No Battery
SY100K100F-NB
Spécifications
Présentation | A modular, high-efficiency 3-phase UPS that is scalable up to 100kW. Suitable for use in small to medium data centers and high density zones. |
---|---|
Lead time | Livraison habituellement sous 3 semaines |
Tension d'entrée principale | 208 V 3 phases |
---|---|
Tension de sortie principale | 120 V 208 V 208 V3 phases |
puissance nominale en W | 100000 W |
puissance nominale en VA | 100000 VA |
Type de connecteurs de sortie | Cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) 1 |
type de batterie | Système de batterie externe |
équipement fournis | guide d'installation carte d'administration réseau service de mise en service manuel de l'utilisateur |
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 10 |
Redondance | Yes |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 201,1 cm |
largeur | 60 cm |
profondeur | 107 cm |
poids | 571 kg |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 40...70 Hz |
---|---|
limites de la tension d'entrée | 177...239 V 208 V |
Courant maximum actuel en entrée par phase | 332 A |
Taux de distorsion harmonique en entrée | Moins de 5 % pour une pleine charge |
Facteur de puissance de charge | 0,5 engendrant un déphasage de 0,5 |
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,99 |
Puissance configurable max. (Watts) | 100000 W 100000 W |
---|---|
distorsion harmonique | Moins de 2 % |
fréquence de sortie | 57...63 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro |
Type UPS | On-line Double conversion |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
tolérance de la tension de sortie | +/- 1 % statique et ±5 % à 100 % de charge |
Taux de distortion harmonique de sortie | < 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load |
Type de bypass | By-pass statique intégré |
Puissance configurable max. (VA) | 100000 VA |
Temps de transfert | 2 ms en moyenne |
normes | CSA C22.2 N° 107.3-05 FCC partie 15 Classe A ISO 14001 ISO 9001 UL 1778 |
---|
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
température ambiante pour le stockage | -15…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
niveau acoustique | 67 dBA |
tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1 |
Efficacité | View Efficiency Graph |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Option batterie | SYCFXR9 1 62208 VAh SYCFXR9 2 93312 VAh SYCFXR9 3 124416 VAh |
Runtime étendu | 0 |
emplacement disponible | 2 |
---|---|
Appareils pré-installées | Network management card with CAN |
Paneau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 214 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 121 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 84,8 cm |
Poids de l'emballage 1 | 298,87 kg |
Garantie | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Produit économe en énergie
Directive RoHS UE
Non conforme
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.