Nos marques

APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 120V Rackmount/Tower (Not for sale in CO, VT or WA)

SUM1500RMXL2U

notification_critical
information_stroke
  • What does the end of commercialization mean ?

    End of commercialization is the last date Schneider Electric will accept an offer for this reference. However, after Sales Services (repair, spare parts, etc.) will continue until its end of life.

  • Need more help

    Contact Customer Care Center - available 24 a day.

notification_critical
information_stroke
  • What does the end of standard service mean ?

    End of standard service is the last date Schneider Electric will be able to provide you maintenance services (repair, spare parts, etc.).

  • Need more help

    Contact your Country Customer Care Center - available 24 a day.

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence SUM1500RMXL2U est remplacée par :
notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Boutiques en ligne
arrow2_down
arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead timeGénéralement expédié sous 4 semaines
Principal
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 143-1425 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale120 V
Tension de sortie principale120 V
puissance nominale en W1425 W
puissance nominale en VA1440 VA
Prise standardNEMA 5-15P
Nombre de prises de courant8 NEMA 5-15R
nombre d’unité de rack2U
longueur de câble3,05 m
nombre de câbles1
type de batterieVRLA
équipement fournisCD avec logiciel
guide d'installation
supports de montage en rack
rails de support de montage en rack
câble RS-232 pour connexion Smart UPS
manuel de l'utilisateur
câble USB
carte de gestion Web/SNMP
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
Sous-catégorie de produits WebNetwork card pre-installed
RedondanceNo
Physique
couleurNoir
hauteur8,6 cm
largeur43,2 cm
profondeur67,8 cm
poids46,82 kg
emplacement de montageFaçade
Montage préconiséPlus bas
mode d'installationRack montée
Deux poteaux montables0
Compatible USBNo
Entrée
limites de la tension d'entrée75...154 V réglable
82...147 V
fréquence réseau50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Sortie
Type de bypassBy-pass interne (automatique et manuel)
Puissance configurable max. (VA)1440 VA
Puissance configurable max. (Watts)1425 W
courant maximum des sorties24 A
Type UPSLine interactive
Type de forme de l'ondeSinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Conformité
certifications du produitBSMI
CSA
NOM
VCCI classe A
Politique de protection des équipementsÀ vie : 150 000 $
normesFCC partie 15 Classe A
UL 1778
Environnement
niveau acoustique55 dBA
dissipation thermique300 Btu/h
altitude de fonctionnement0...10000 ft
température de fonctionnement0…40 °C
température ambiante pour le stockage-5…55 °C
altitude de stockage0,00…9144,00 m
humidité relative0…95 %
Humidité relative de stockage0…95 %
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Runtime étendu1
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange1
durée de vie de la batterie3…5 an
Puissance de la batterie en VAH600 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)199 W rated
Option batterieSUM48RMXLBP2U 1 1440 VAh
SUM48RMXLBP2U 2 2400 VAh
SUM48RMXLBP2U 3 3360 VAh
SUM48RMXLBP2U 4 4320 VAh
SUM48RMXLBP2U 5 5280 VAh
SUM48RMXLBP2U 6 6240 VAh
SUM48RMXLBP2U 8 8160 VAh
SUM48RMXLBP2U 10 10080 VAh
Communication et gestion
Alarme audibleAlarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Paneau de configurationLED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass
Interrupteur d'arrêt d'urgenceEn option
emplacement disponible0
Appareils pré-installéesNetwork management card 2 with environmental monitoring
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité540 J
FiltrageAntiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)56,82 kg
Hauteur de l'emballage 125 cm
Largeur de l'emballage 159,6 cm
Longueur de l'emballage 198 cm
Nb produits dans l'emballage 38
Garantie contractuelle
Garantie2 years repair or replace
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.