1 vidéos
APC Backplate Kit with 3x NEMA L6-30R Outlets for Smart-UPS Modular Ultra
SRYLPD5
Spécifications
Input Connection Type | NEMA |
---|---|
output connection type | L6-30R |
hauteur | 82 mm |
---|---|
largeur | 263 mm |
profondeur | 90 mm |
poids | 1,2 kg |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 25,9 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 26,2 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 29 cm |
Poids de l'emballage 1 | 1,905 kg |
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.