APC Easy UPS On-Line, 2000VA, Rackmount 2U, 120V, 4x 5-20R NEMA outlets, Intelligent Card Slot, LCD, W/O rail kit
SRV2KRA-CA
Remplacement de batterie (1) disponible
Spécifications
Présentation | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Tension d'entrée principale | 120 V |
---|---|
Autre tension d'entrée | 110 V 115 V |
Tension de sortie principale | 120 V |
Autre tension de sortie | 110 V 115 V |
puissance nominale en W | 1600 W |
puissance nominale en VA | 2000 VA |
Type de raccordement entrée | NEMA 5-20P |
Type de raccordement sortie | 4 NEMA 5-20R |
nombre d’unité de rack | 2U |
longueur de câble | 1,50 m |
nombre de câbles | 1 |
provided equipment | 1 câble USB 1 câble de configuration RS-232 1 supports de montage en rack manuel de l'utilisateur |
Runtime max | 4 min |
---|---|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
couleur | Noir (RAL 7010) |
---|---|
hauteur | 8,6 cm |
largeur | 43,8 cm |
profondeur | 46,2 cm |
poids | 18,8 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | Plus bas |
mode d'installation | En rack avec kit |
Compatible USB | Yes |
position de montage | Horizontal |
limites de la tension d'entrée | 55...150 V demi charge 85...150 V pleine charge |
---|---|
fréquence réseau | 40...70 Hz détection automatique |
Puissance configurable max. (VA) | 2000 VA |
---|---|
Puissance configurable max. (Watts) | 1600 W |
fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
distorsion harmonique | 3 % |
Type UPS | On-line Double conversion |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
rendement | 88 % (pleine charge) |
Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
Facteur de crête | 3:1 |
certifications du produit | UL 1778 |
---|---|
normes | FCC partie 15 Classe A CSA C22.2 No 107.3 |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % sans condensation |
altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
température ambiante pour le stockage | -20…50 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
altitude de stockage | 0…15000 m |
niveau acoustique | 50 dBA |
dissipation thermique | 745 Btu/h |
degré de protection IP | IP20 |
Efficacité | View Efficiency Graph |
---|---|
type de batterie | Accumulateur au plomb |
tension de la batterie | 48 V |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 4 H |
durée de vie de la batterie | 3…5 an |
Remplacement de batterie | APCRBCV201 |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 70 W nominal |
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
---|---|
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
fonction alarme | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Taux d'énergie de surintensité | 300 J |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 21,8 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 70 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 55 cm |
Poids de l'emballage 1 | 22,5 kg |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.