Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
Câble d'extension APC Smart-ups Ultra On-On-Liaison 15 pi pour SRTL 5 k 180 V XBP
SRTL006
APC Smart-ups Ultra On-Liaison, câble d'extension de 15 pi pour pack de batteries externes SRTL de 5 k 180 V
Poids 3,5 kg, poids à l'expédition 4,5 kg
Hauteur à l'expédition 117 mm, largeur 591 mm, profondeur à l'expédition 591 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton de recyclage
Non
Use Again
Retrait
No
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.