+ 8
APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Rackmount 6U, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, W/ rail kit
SRT8KRMXLI
Remplacement de batterie (1) disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Spécifications
Présentation | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 800-8000 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 230 V 400 V 3 phases |
Autre tension d'entrée | 220 V 240 V 380 V 415 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
puissance nominale en W | 8000 W |
puissance nominale en VA | 8000 VA |
output connection type | 6 CEI 60320 C13 3 CEI Jumpers 4 CEI 60320 C19 |
Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 |
nombre d’unité de rack | 6U |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
équipement fournis | CD avec logiciel CD de documentation guide d'installation matériel de montage en rack supports de montage en rack rails de support de montage en rack sonde thermique câble USB carte de garantie carte de gestion Web/SNMP |
Sous-catégorie de produits Web | High density |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 26,3 cm |
largeur | 43,2 cm |
profondeur | 71,5 cm |
poids | 111,82 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Rack montée |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
fréquence réseau | 40...70 Hz #N/A |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) 1 câblage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) |
limites de la tension d'entrée | 100...275 V réglable (demi charge) 173...476 V réglable (demi charge) |
Puissance configurable max. (Watts) | 8000 W |
---|---|
distorsion harmonique | Moins de 2 % |
fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Facteur de crête | 3:1 |
Type UPS | On-line Double conversion |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
Puissance configurable max. (VA) | 8000 VA |
certifications du produit | CE EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
marquage | Marquage CE |
normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % sans condensation |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
niveau acoustique | 55 dBA |
dissipation thermique | 1497 Btu/h |
degré de protection IP | IP20 |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Batteries pré-installées | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 1,5 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 2 |
tension de la batterie | +/-192 V (batterie partagée référencée à neutre) |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 876 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 1728 VAh runtime |
durée de vie de la batterie | 3…5 an |
Remplacement de batterie | APCRBC140 |
Option batterie | SRT192RMBP2 1 3456 VAh SRT192RMBP2 2 5184 VAh SRT192RMBP2 3 6912 VAh SRT192RMBP2 4 8640 VAh SRT192RMBP2 5 10368 VAh SRT192RMBP2 6 12096 VAh SRT192RMBP2 8 15552 VAh SRT192RMBP2 10 19008 VAh |
Runtime étendu | 1 |
emplacement disponible | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Taux d'énergie de surintensité | 480 J |
---|
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
Hauteur de l'emballage 1 | 46,1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 60 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 100 cm |
Poids de l'emballage 1 | 130 kg |
Garantie | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Profil environnemental
DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.