Nos marques

APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 120V, 6x NEMA 5-15R outlets, SmartSlot, AVR, LCD, Not for sale in the US

SMT1500RM2U

notification_ok
notification_ok
Performance environnementale du produit En savoir plus
Boutiques en ligne

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Spécifications

Présentation
PrésentationIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead timeGénéralement expédié sous 2 semaines
Principal
Autonomie pour charge
W
information_circle
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
Min-max : 100-1000 W
Capacité max. utilisée
information_circle
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
Tension d'entrée principale120 V
Tension de sortie principale120 V
puissance nominale en W1000 W
puissance nominale en VA1440 VA
Input Connection TypeNEMA 5-15P
Nombre de prises de courant6 NEMA 5-15R
nombre d’unité de rack2U
longueur de câble2,44 m
nombre de câbles1
type de batterieAccumulateur au plomb
équipement fournisCD avec logiciel
CD de documentation
guide d'installation
rails de support de montage en rack
câble USB
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation0
RedondanceNo
Physique
couleurNoir
hauteur8,9 cm
largeur43,2 cm
profondeur45,7 cm
poids28,64 kg
emplacement de montageFaçade
Montage préconiséPlus bas
mode d'installationRack montée
Deux poteaux montables0
Compatible USBYes
Entrée
limites de la tension d'entrée75...154 V réglable
82...144 V
fréquence réseau50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Sortie
distorsion harmoniqueMoins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)1440 VA
Puissance configurable max. (Watts)1000 W
Temps de transfert4 ms à mi-charge : 8 ms au maximum
Type UPSLine interactive
Type de forme de l'ondeSinusoïde
fréquence de sortie50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Conformité
certifications du produitCSA
Politique de protection des équipementsÀ vie : 150 000 $
Environnement
niveau acoustique46 dBA
dissipation thermique90 Btu/h
altitude de fonctionnement0...10000 ft
température de fonctionnement0…40 °C
température ambiante pour le stockage-15…45 °C
altitude de stockage0,00…15240,00 m
humidité relative0…95 %
Humidité relative de stockage0…95 %
Batteries & durée de fonctionnement
AutonomieView Runtime Graphaction_new_window
EfficacitéView Efficiency Graphaction_new_window
Runtime étendu0
Batteries pré-installées0
Créneau de batterie vide0
Temps de recharge de la batterie3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange1
durée de vie de la batterie4…6 an
Remplacement de batterieAPCRBC159action_new_window
Puissance de la batterie en VAH432 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)144 W rated
Communication et gestion
Alarme audibleAlarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Paneau de configurationConsole de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgenceEn option
emplacement disponible1
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité459 J
FiltrageAntiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)31,91 kg
Hauteur de l'emballage 125,1 cm
Largeur de l'emballage 159,4 cm
Longueur de l'emballage 160,3 cm
Nb produits dans l'emballage 38
Garantie contractuelle
Garantie3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
arrow2_down

Développement durable

Green premium brand logo
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left
Performances des ressources

Produit économe en énergie

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Régulation REACh

Directive RoHS UE

Profil environnemental

Profil de circularité

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.