APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Tower, 120V, 8x NEMA 5-15R outlets, Network Card, AVR, LCD
SMT1500NC
La production de ce produit a été arrêtée le:03 mai 2022
Fin de service imminente:04 mai 2024
Performance environnementale du produit En savoir plus
+ Lifecycle Services
Spécifications
Lead time | Généralement disponible en stock |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 100-1000 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Tension d'entrée principale | 120 V |
Tension de sortie principale | 120 V |
puissance nominale en W | 1000 W |
puissance nominale en VA | 1440 VA |
Prise standard | NEMA 5-15P |
Nombre de prises de courant | 8 NEMA 5-15R |
longueur de câble | 1,83 m |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
équipement fournis | CD avec logiciel CD de documentation câble RS-232 pour connexion Smart UPS câble USB |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
couleur | Noir |
---|---|
hauteur | 21,9 cm |
largeur | 17,1 cm |
profondeur | 43,9 cm |
poids | 24,13 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | Yes |
limites de la tension d'entrée | 75...154 V réglable 82...144 V |
---|---|
fréquence réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A |
distorsion harmonique | Moins de 5 % |
---|---|
Puissance configurable max. (VA) | 1440 VA |
Puissance configurable max. (Watts) | 1000 W |
Temps de transfert | 4 ms à mi-charge : 8 ms au maximum |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
certifications du produit | CSA |
---|---|
Politique de protection des équipements | À vie : 150 000 $ |
normes | UL 1778 |
niveau acoustique | 45 dBA |
---|---|
dissipation thermique | 135 Btu/h |
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
température ambiante pour le stockage | -15…45 °C |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
humidité relative | 0…95 % |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph |
Runtime étendu | 0 |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 3 H |
Nombre de quantité de batterie de rechange | 1 |
durée de vie de la batterie | 3…5 an |
Puissance de la batterie en VAH | 408 VAh runtime |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 136 W rated |
Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables |
---|---|
Paneau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
emplacement disponible | 0 |
Appareils pré-installées | Network management card 2 with environmental monitoring |
Taux d'énergie de surintensité | 459 J |
---|---|
Filtrage | Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449 |
Poids de l'emballage (Kg) | 27,26 kg |
---|---|
Hauteur de l'emballage 1 | 37,6 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 32,8 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 59,5 cm |
Nb produits dans l'emballage 3 | 12 |
Garantie | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
---|
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusPerformances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Profil environnemental
Profil de circularité
Documents
Logiciels et Firmware
Articles généralement achetés ensemble
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.