

EXTENDED RUN TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG
SLB240K320GXR6-2C
La référence SLB240K320GXR6-2C n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
nombre de câbles | 1,0 |
---|
couleur | Beige |
---|---|
hauteur | 180,34 cm |
largeur | 218,44 cm |
profondeur | 80,01 cm |
poids | 3834,09 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
température de fonctionnement | 20…30 °C |
---|
Créneau de batterie vide | 0 |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Capacité Batterie Volt Ampère Heure | 0 VAh |
Garantie | 1 year (parts only) |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.