


TYPE THREE BATTERY SOLUTION FOR SL240KG AND SL320KG
SLB240K320G3-2C
La référence SLB240K320G3-2C n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
---|
nombre de câbles | 1,0 |
---|---|
type de batterie | VRLA |
équipement fournis | Manuel de l'utilisateur |
couleur | Beige |
---|---|
hauteur | 180,34 cm |
largeur | 218,44 cm |
profondeur | 80,02 cm |
poids | 2699,56 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
température de fonctionnement | 20…30 °C |
---|---|
altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
humidité relative | 0…85 % |
température ambiante pour le stockage | 0…40 °C |
altitude de stockage | 0,00…3048,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…85 % |
Modules de batteries par chaîne | 32 |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
Batteries pré-installées | 0 |
durée de vie de la batterie | 3…5 an |
montage de l'appareil | Armoire de batterie fermée |
tension de la batterie | 384 V |
Capacité Batterie Volt Ampère Heure | 75 VAh |
Garantie | 1 year repair or replace, 1 year (parts only), optional extended warranties available |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.