APC Silcon 500KW 480V UPS
SL500KG
La production de ce produit a été arrêtée le:31 décembre 2010
Fin de service le:31 décembre 2018
La référence SL500KG n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Tant que le périphérique est alimenté |
---|
Main Input Voltage | 480 V 3 phases |
---|---|
Main Output Voltage | 480 V3 phases |
puissance nominale en W | 500000 W |
puissance nominale en VA | 500000 VA |
Type de connecteurs de sortie | Cablage sur bornier 4 fils (3PH + G) 1 |
nombre d’unité de rack | 0U |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Système de batterie externe |
équipement fournis | Carte parallèle platine de relais Châssis triple pour 3 SmartSlots manuel de l'utilisateur carte de gestion Web/SNMP |
Nombre de modules d'alimentation | 500000 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
couleur | Vert foncé (NCS 7020-B50G) Gris clair (NCS 2703-G84Y) |
---|---|
hauteur | 180 cm |
largeur | 240 cm |
profondeur | 80 cm |
poids | 2505,46 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 60 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 cablage sur bornier 4 fils (3PH + G) |
limites de la tension d'entrée | 408...552 V 480 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Puissance configurable max. (Watts) | 500000 W |
---|---|
distorsion harmonique | Moins de 3 % |
fréquence de sortie | 60 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % synchronisation vers réseau 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro |
Facteur de crête | Illimité |
Type UPS | Conversion Delta en ligne |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Type de bypass | By-pass statique intégré |
rendement | 96,6 % (pleine charge) |
courant maximum des sorties | 602 A |
Puissance configurable max. (VA) | 500000 VA |
certifications du produit | listé UL Répertorié cUL |
---|---|
normes | FCC partie 15 Classe A ISO 9001 ISO 14001 UL 1778 |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
température ambiante pour le stockage | -50…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
niveau acoustique | 78 dBA |
dissipation thermique | 65510 Btu/h |
tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1 NEMA 12 (optionnel) |
Batteries pré-installées | 0 |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
information complémentaire | If longer runtimes are needed, please contact APC at 800-800-4272. |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Option batterie | SLB400K500G6-2C 2 199680 VAh SLB400K500G6-2C 3 299520 VAh SLB400K500G6-2C 4 399360 VAh |
Runtime étendu | 1 |
emplacement disponible | 2 |
---|---|
Appareils pré-installées | Network management card |
Paneau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Alarme | Bip pour chacune des 52 conditions d'alarme |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Garantie | 1 year repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.