

APC SILCON 40KW 480V SPARE PART KIT LEVEL 3
SL40KG-SPL3
La production de ce produit a été arrêtée le:31 décembre 2019
La référence SL40KG-SPL3 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Spécifications
Présentation | This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown |
---|---|
Lead time | Généralement expédié sous 4 semaines |
nombre de câbles | 1 |
---|
hauteur | 76,2 cm |
---|---|
largeur | 106,68 cm |
profondeur | 121,92 cm |
poids | 91,82 kg |
mode d'installation | Non montable en rack |
normes | ISO 14001 ISO 9001 |
---|
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
humidité relative | 0…95 % |
température ambiante pour le stockage | -50…40 °C |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
Garantie | 1 year (parts only) |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.