APC Silcon 40kW 208V UPS
SL40KF
La production de ce produit a été arrêtée le:31 décembre 2010
Fin de service le:31 décembre 2018
La référence SL40KF n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Tant que le périphérique est alimenté |
---|
Main Input Voltage | 208 V 3 phases |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V 208 V 208 V3 phases |
puissance nominale en W | 40000 W |
puissance nominale en VA | 40000 VA |
Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) 1 |
nombre d’unité de rack | 0U |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Système de batterie externe |
équipement fournis | Carte parallèle Châssis triple pour 3 SmartSlots manuel de l'utilisateur carte de gestion Web/SNMP |
Nombre de modules d'alimentation | 40000 |
---|---|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
couleur | Vert foncé (NCS 7020-B50G) Gris clair (NCS 2703-G84Y) |
---|---|
hauteur | 140 cm |
largeur | 100 cm |
profondeur | 80 cm |
poids | 300 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 50 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % 60 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 câblage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G) |
limites de la tension d'entrée | 170...230 V 208 V 177...239 V 208 V 187...242 V 220 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Puissance configurable max. (Watts) | 40000 W |
---|---|
distorsion harmonique | Moins de 3 % |
fréquence de sortie | 50 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % synchronisation vers réseau 60 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % synchronisation vers réseau 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro |
Facteur de crête | Illimité |
Type UPS | Conversion Delta en ligne |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Type de bypass | By-pass statique intégré |
rendement | 95 % (pleine charge) |
courant maximum des sorties | 111 A |
Puissance configurable max. (VA) | 40000 VA |
certifications du produit | listé UL Répertorié cUL |
---|---|
normes | FCC partie 15 Classe A ISO 9001 ISO 14001 UL 1778 |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
température ambiante pour le stockage | -50…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
niveau acoustique | 55 dBA |
dissipation thermique | 7165 Btu/h |
tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1 NEMA 12 (optionnel) |
Batteries pré-installées | 0 |
---|---|
Créneau de batterie vide | 0 |
information complémentaire | If longer runtimes are needed, please contact APC at 800-800-4272. Configurable pour la tension de sortie nominale triphasée 200 : 208 ou 220 V |
Puissance de la batterie en VAH | 0 VAh runtime |
Option batterie | SLB30K40F2 1 19200 VAh SLB30K40F3 1 28800 VAh SLB30K40F5 1 42240 VAh SLB30K40F6 1 49920 VAh |
Runtime étendu | 1 |
emplacement disponible | 2 |
---|---|
Appareils pré-installées | Network management card |
fonction alarme | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Fonction alarme | Bip pour chacune des 52 conditions d'alarme |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Garantie | 1 year repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.