APC Silcon 15KW 480V UPS W/1 BPI
SL15KGB1
La production de ce produit a été arrêtée le:31 décembre 2010
Fin de service le:31 décembre 2018
La référence SL15KGB1 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Logiciels compatibles
Spécifications
Lead time | Tant que le périphérique est alimenté |
---|
Autonomie pour charge WSaisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils qui seront protégés par l'onduleur. Ceci permettra d'estimer le temps d'autonomie de vos appareils lors d'une coupure de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue. Min-max : 1500-15000 W | |
---|---|
Capacité max. utilisée Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée. | |
Main Input Voltage | 480 V 3 phases |
Main Output Voltage | 480 V3 phases |
puissance nominale en W | 15000 W |
puissance nominale en VA | 15000 VA |
Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 4 fils (3PH + G) 1 |
nombre d’unité de rack | 0U |
nombre de câbles | 1 |
type de batterie | Accumulateur au plomb |
équipement fournis | Carte parallèle Châssis triple pour 3 SmartSlots manuel de l'utilisateur carte de gestion Web/SNMP |
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0 |
Redondance | No |
couleur | Vert foncé (NCS 7020-B50G) Gris clair (NCS 2703-G84Y) |
---|---|
hauteur | 140 cm |
largeur | 60 cm |
profondeur | 80 cm |
poids | 450 kg |
emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
mode d'installation | Non montable en rack |
Compatible USB | No |
fréquence réseau | 60 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % |
---|---|
Nombre de connecteurs d'entrée | 1 câblage sur bornier 4 fils (3PH + G) |
limites de la tension d'entrée | 408...552 V 480 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Puissance configurable max. (Watts) | 15000 W |
---|---|
distorsion harmonique | Moins de 3 % |
fréquence de sortie | 60 Hz programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % synchronisation vers réseau 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro |
Facteur de crête | Illimité |
Type UPS | Conversion Delta en ligne |
Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
Type de bypass | By-pass statique intégré |
rendement | 94 % (pleine charge) |
courant maximum des sorties | 18 A |
Puissance configurable max. (VA) | 15000 VA |
certifications du produit | listé UL Répertorié cUL |
---|---|
normes | FCC partie 15 Classe A ISO 9001 ISO 14001 UL 1778 |
température de fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
humidité relative | 0…95 % |
altitude de fonctionnement | 0...3333 ft |
température ambiante pour le stockage | -50…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % |
altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
niveau acoustique | 55 dBA |
dissipation thermique | 3071 Btu/h |
tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1 NEMA 12 (optionnel) |
Autonomie | View Runtime Graph |
---|---|
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 2 H |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 2675 W nominal |
Puissance de la batterie en VAH | 5376 VAh runtime |
durée de vie de la batterie | 3…5 an |
Runtime étendu | 1 |
emplacement disponible | 2 |
---|---|
Appareils pré-installées | Network management card |
fonction alarme | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
Fonction alarme | Bip pour chacune des 52 conditions d'alarme |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |
Garantie | 1 year repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available |
---|
Documents
Logiciels et Firmware
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.