Nos marques

ClimaSys CV - ventilateur forcé. IP54, 560 m3/h, 230 V, avec grille de sortie et filtre G2

NSYCVF560M230PF

Débit libre avec filtre standard de 560 m3/h à 50 Hz et 586 m3/h à 60 Hz.
68 W 50 Hz, 85 W 60 Hz.
Raccordement des bornes par câble.
Dimensions de découpe de 291 x 291 mm.
Dimensions extérieures : 336 x 316 x 162 mm.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
TransparenceTransparence
RoHS/REAChRoHS/REACh
Boutiques en ligne
arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus sur Green Premium

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.