Nos marques

ClimaSys CV - ventilateur forcé. IP54, 300 m3/h, 230 V, avec grille de sortie et filtre G2

NSYCVF300M230PF

Débit libre avec filtre standard de 300 m3/h à 50 Hz et 350 m3/h à 60 Hz.
36 W 50 Hz, 37 W 60 Hz.
Bornes de raccordement par connecteur faston.
Dimensions de découpe de 223 x 223 mm.
Dimensions extérieures : 268 x 248 x 116 mm.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
TransparenceTransparence
RoHS/REAChRoHS/REACh
Boutiques en ligne
arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus sur Green Premium

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.