Nos marques

NetBotz Rack Monitor 250

NBRK0250

Boutiques en ligne
arrow2_down

Spécifications

Présentation
Lead timeGénéralement disponible en stock
Principal
nombre d’unité de rack1U
nombre de câbles1
protocole du port communicationHTTP
HTTPS
SNMP
équipement fournisCordon d'alimentation détachable propre au pays
Guide d'installation
Supports de montage en rack
Sonde de température/humidité
accessoires associésModule capteur rack 150
Généralités
Type de Connexion de Capteur ExterneTémoin d'alarme 1
Sortie modbus (rs-485) 1
Sortie relais 1
Capteurs universels supportésContact porte
Contact sec
Humidité
Fumée
Fuites ponctuelles de fluide
Température
Vibration
Nombre de ports de capteur universel6
Nombre de modules à capteurs pris en charge0
Nombre de capteurs universels pris en charge6
Gamme Capteur d'Humidité11…89 % +/- 3 % humidité relative
Nombre de caméras prises en charge0 intégré
0 en réseau
0 USB
Gamme de Capteur de Température15…50 °C +/- 1 °C
32...122 °F +/- 1,8 °F
Physique
hauteur4,4 cm
largeur43,2 cm
profondeur5,9 cm
poids1,27 kg
emplacement de montageFaçade
Arrière
Montage préconiséNo preference
mode d'installationNon montable en rack
position de montageVertical
Environnement
température de fonctionnement0…45 °C
altitude de fonctionnement0...10000 ft
humidité relative0…95 %
température ambiante pour le stockage-15…65 °C
altitude de stockage0,00…15240,00 m
Humidité relative de stockage0…95 %
Communication et gestion
type de réseau de communicationRJ45 10/100 Base-T
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)2,95 kg
Hauteur de l'emballage 16,6 cm
Largeur de l'emballage 145,7 cm
Longueur de l'emballage 122,6 cm
Garantie contractuelle
Garantie2 years repair or replace
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plusarrow2_left

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

arrow2_down

Documents

arrow2_down

Logiciels et Firmware

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.